Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 96,45 |
10 - 19 | € 86,81 |
20 - 49 | € 81,98 |
50 + | € 77,16 |
Railmaat | 25.0 |
---|---|
l1 | 108.6 |
h1 | 36.0 |
l2 | 86.9 |
w1 | 70.0 |
l3 | 45.0 |
h2 | 5.8 |
h4 | 19.2 |
d1 & h3 | M8 x 10.1 |
d2 | 6.8 |
w2 | 57.0 |
w3 | 23.0 |
w4 | 23.5 |
l4 | 12.2 |
l5 | 60.0 |
d3 & h5 | 11.0x9.0 |
Mx Nm | 691.0 |
My Nm | 833.0 |
Mz Nm | 833.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 36.58 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan