Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 75,48 |
10 - 19 | € 67,93 |
20 - 49 | € 64,16 |
50 + | € 60,38 |
Railmaat | 20.0 |
---|---|
l1 | 82.9 |
h1 | 30.0 |
l2 | 61.3 |
w1 | 63.0 |
l3 | 40.0 |
h2 | 4.5 |
h4 | 16.3 |
d1 & h3 | M6 x 9.0 |
d2 | 5.4 |
w2 | 53.0 |
w3 | 20.0 |
w4 | 21.5 |
l4 | 12.3 |
l5 | 60.0 |
d3 & h5 | 9.5x8.5 |
Mx Nm | 376.0 |
My Nm | 366.0 |
Mz Nm | 366.0 |
Dyn load Crad & ax kN | 23.30 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan