497698
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 521,3381 |
Boutdraad | M24 |
---|---|
Draagvermogen | 4200.0 kg |
Draagvermogen | 4200.0 kg |
Massief materiaal | Gesmede staallegering |
Voltooien | Zwart geoxideerd |
Ringdiameter | 25.4 mm |
Ringdiameter | 1 in |
Totale hoogte | 225.2 mm |
Totale hoogte | 8.866 in |
Basisdiameter | 71.4 mm |
Basisdiameter | 2.811 in |
Diameter behuizing | 71.4 mm |
Diameter behuizing | 2.811 in |
Boutlengte | 114.1 mm |
Boutlengte | 4.492 in |
Totale breedte | 129.5 mm |
Totale breedte | 5.098 in |
Inwendige hoogte van de ring | 85.7 mm |
Inwendige hoogte van de ring | 3.374 in |
Buitenbreedte ring | 129.5 mm |
Buitenbreedte ring | 5.098 in |
Draadlengte | 38.0 mm |
Draadlengte | 1.496 in |
Koppelgrens | 311.0 Nm |
Koppelgrens | 311.0 Nm |
Kleur | Zwart |
Ringtype | Takel |
Veiligheidsfactor | 5:1 |
Zwenkactie | 360 ° Swivel |
Goederencode | 7318190090 |
Hoogte body | 187.2 mm |
Hoogte body | 7.37 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan