Menu Search

Hoist Ring 4200.0 kg 215.2 mm M24 28.0 mm Black

This steel hoist ring is essential for use when lifting heavy objects. Can be used in a wide range of industries and applications, including general industry and construction.
Artikelnummer:

497697

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 521,3381
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 521,34

1 x € 521,3381

Sample toevoegen +

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bolt Thread M24
Load Capacity 4200.0 kg
Full Material Forged Alloy Steel
Finish Black Oxide
Ring Diameter 25.4 mm
Overall Height 215.2 mm
Base Diameter 71.4 mm
Body Diameter 71.4 mm
Bolt Length 104.1 mm
Overall Width 129.5 mm
Ring Inside Height 85.7 mm
Ring Outside Width 129.5 mm
Thread Length 28.0 mm
Torque Limit 311.0 Nm
Colour Black
Ring Type Hoist
Safety Factor 5:1
Swivel Action 360 ° Swivel
Commodity Code 7318190090
Body Height 187.2 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op