497686
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 230,487 |
Bolt Thread | M12 |
---|---|
Load Capacity | 1050.0 kg |
Load Capacity | 1050.0 kg |
Full Material | Forged Alloy Steel |
Finish | Black Oxide |
Ring Diameter | 19.1 mm |
Ring Diameter | 0.752 in |
Overall Height | 166.9 mm |
Overall Height | 6.571 in |
Base Diameter | 48.0 mm |
Base Diameter | 1.89 in |
Body Diameter | 48.0 mm |
Body Diameter | 1.89 in |
Bolt Length | 82.8 mm |
Bolt Length | 3.26 in |
Overall Width | 88.9 mm |
Overall Width | 3.5 in |
Ring Inside Height | 65.0 mm |
Ring Inside Height | 2.559 in |
Ring Outside Width | 88.9 mm |
Ring Outside Width | 3.5 in |
Thread Length | 32.0 mm |
Thread Length | 1.26 in |
Torque Limit | 37.0 Nm |
Torque Limit | 37.0 Nm |
Colour | Black |
Ring Type | Hoist |
Safety Factor | 5:1 |
Swivel Action | 360 ° Swivel |
Commodity Code | 7318190090 |
Body Height | 134.9 mm |
Body Height | 5.311 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan