497681
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 190,2491 |
Boutdraad | M8 |
---|---|
Draagvermogen | 400.0 kg |
Draagvermogen | 400.0 kg |
Massief materiaal | Gesmede staallegering |
Voltooien | Zwart geoxideerd |
Ringdiameter | 11.1 mm |
Ringdiameter | 0.437 in |
Totale hoogte | 103.0 mm |
Totale hoogte | 4.055 in |
Basisdiameter | 31.8 mm |
Basisdiameter | 1.252 in |
Diameter behuizing | 31.8 mm |
Diameter behuizing | 1.252 in |
Boutlengte | 53.4 mm |
Boutlengte | 2.102 in |
Totale breedte | 58.2 mm |
Totale breedte | 2.291 in |
Inwendige hoogte van de ring | 38.5 mm |
Inwendige hoogte van de ring | 1.516 in |
Buitenbreedte ring | 58.2 mm |
Buitenbreedte ring | 2.291 in |
Draadlengte | 21.0 mm |
Draadlengte | 0.827 in |
Koppelgrens | 9.5 Nm |
Koppelgrens | 9.5 Nm |
Kleur | Zwart |
Ringtype | Takel |
Veiligheidsfactor | 5:1 |
Zwenkactie | 360 ° Swivel |
Goederencode | 7318190090 |
Hoogte body | 82.0 mm |
Hoogte body | 3.228 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan