Menu Search

Hefring 950.0 kg 194.6 mm M16-2.0 24.0 mm Naturel

Deze roestvrij stalen hijsring is onmisbaar voor gebruik bij het hijsen van zware voorwerpen. Kan worden gebruikt in vele industrieën en toepassingen, waaronder de algemene industrie en bouw.
Artikelnummer:

497671

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 1.072,6954
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1.072,70

1 x € 1.072,6954

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Boutdraad M16-2.0
Draagvermogen 950.0 kg
Massief materiaal RVS 300
Voltooien RVS
Ringdiameter 19.0 mm
Totale hoogte 194.6 mm
Basisdiameter 38.0 mm
Diameter behuizing 19.0 mm
Boutlengte 71.2 mm
Totale breedte 82.5 mm
Inwendige hoogte van de ring 104.4 mm
Buitenbreedte ring 82.5 mm
Draadlengte 24.0 mm
Koppelgrens 40.0 Nm
Kleur Naturel
Ringtype Takel
Veiligheidsfactor 5:1
Zwenkactie 360 ° Swivel
Goederencode 7318190090
Hoogte body 170.6 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op