497667
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 747,013 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Boutdraad | M8-1.25 |
---|---|
Draagvermogen | 200.0 kg |
Draagvermogen | 200.0 kg |
Massief materiaal | RVS 300 |
Voltooien | RVS |
Ringdiameter | 9.5 mm |
Ringdiameter | 0.374 in |
Totale hoogte | 84.8 mm |
Totale hoogte | 3.339 in |
Basisdiameter | 19.1 mm |
Basisdiameter | 0.752 in |
Diameter behuizing | 9.5 mm |
Diameter behuizing | 0.374 in |
Boutlengte | 43.2 mm |
Boutlengte | 1.701 in |
Totale breedte | 40.9 mm |
Totale breedte | 1.61 in |
Inwendige hoogte van de ring | 32.1 mm |
Inwendige hoogte van de ring | 1.264 in |
Buitenbreedte ring | 40.9 mm |
Buitenbreedte ring | 1.61 in |
Draadlengte | 17.0 mm |
Draadlengte | 0.669 in |
Koppelgrens | 4.8 Nm |
Koppelgrens | 4.8 Nm |
Kleur | Naturel |
Ringtype | Takel |
Veiligheidsfactor | 5:1 |
Zwenkactie | 360 ° Swivel |
Goederencode | 7318190090 |
Hoogte body | 67.8 mm |
Hoogte body | 2.669 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan