Menu Search

Hefring 3000.0 kg 194.8 mm M20-2.5 29.0 mm Zwart

Deze stalen hijsring is onmisbaar voor gebruik bij het hijsen van zware voorwerpen. Kan worden gebruikt in vele industrieën en toepassingen, waaronder de algemene industrie en bouw.
Artikelnummer:

497665

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 746,7865
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 746,79

1 x € 746,7865

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Boutdraad M20-2.5
Draagvermogen 3000.0 kg
Massief materiaal Staallegering
Voltooien Zwart geoxideerd
Ringdiameter 25.4 mm
Totale hoogte 194.8 mm
Basisdiameter 58.7 mm
Diameter behuizing 58.7 mm
Boutlengte 92.4 mm
Totale breedte 121.2 mm
Inwendige hoogte van de ring 77.0 mm
Buitenbreedte ring 121.2 mm
Draadlengte 29.0 mm
Koppelgrens 135.0 Nm
Kleur Zwart
Ringtype Takel
Veiligheidsfactor 5:1
Zwenkactie 360 ° Swivel
Goederencode 7318190090
Hoogte body 165.8 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op