497664
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 347,5917 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Boutdraad | M20-2.5 |
---|---|
Draagvermogen | 2200.0 kg |
Draagvermogen | 2200.0 kg |
Massief materiaal | Staallegering |
Voltooien | Zwart geoxideerd |
Ringdiameter | 19.0 mm |
Ringdiameter | 0.748 in |
Totale hoogte | 151.4 mm |
Totale hoogte | 5.961 in |
Basisdiameter | 38.0 mm |
Basisdiameter | 1.496 in |
Diameter behuizing | 38.0 mm |
Diameter behuizing | 1.496 in |
Boutlengte | 81.0 mm |
Boutlengte | 3.189 in |
Totale breedte | 82.5 mm |
Totale breedte | 3.248 in |
Inwendige hoogte van de ring | 51.4 mm |
Inwendige hoogte van de ring | 2.024 in |
Buitenbreedte ring | 82.5 mm |
Buitenbreedte ring | 3.248 in |
Draadlengte | 30.0 mm |
Draadlengte | 1.181 in |
Koppelgrens | 135.0 Nm |
Koppelgrens | 135.0 Nm |
Kleur | Zwart |
Ringtype | Takel |
Veiligheidsfactor | 5:1 |
Zwenkactie | 360 ° Swivel |
Goederencode | 7318190090 |
Hoogte body | 121.4 mm |
Hoogte body | 4.78 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan