497660
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 285,2321 |
Bolt Thread | M8-1.25 |
---|---|
Load Capacity | 400.0 kg |
Load Capacity | 400.0 kg |
Full Material | Alloy Steel |
Finish | Black Oxide |
Ring Diameter | 9.5 mm |
Ring Diameter | 0.374 in |
Overall Height | 84.8 mm |
Overall Height | 3.339 in |
Base Diameter | 19.1 mm |
Base Diameter | 0.752 in |
Body Diameter | 19.1 mm |
Body Diameter | 0.752 in |
Bolt Length | 43.2 mm |
Bolt Length | 1.701 in |
Overall Width | 40.9 mm |
Overall Width | 1.61 in |
Ring Inside Height | 32.1 mm |
Ring Inside Height | 1.264 in |
Ring Outside Width | 40.9 mm |
Ring Outside Width | 1.61 in |
Thread Length | 17.0 mm |
Thread Length | 0.669 in |
Torque Limit | 9.5 Nm |
Torque Limit | 9.5 Nm |
Colour | Black |
Ring Type | Hoist |
Safety Factor | 5:1 |
Swivel Action | 360 ° Swivel |
Commodity Code | 7318190090 |
Body Height | 67.8 mm |
Body Height | 2.669 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan