17011102E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 84,1544 |
25 - 124 | € 11,2377 |
125 - 249 | € 10,1337 |
250 + | € 8,4495 |
Materiaal sluitlip | Staal |
---|---|
Voltooien | Verchroomd |
Materiaal vergrendeling | Zinklegering |
Handgreeplengte | 55.0 mm |
Handgreeplengte | 2.165 in |
Bevestigingsgatlengte | 16.5 mm |
Bevestigingsgatlengte | 0.65 in |
Bevestigingsgatbreedte | 13.7 mm |
Bevestigingsgatbreedte | 0.539 in |
Behuizingshoogte | 44.0 mm |
Behuizingshoogte | 1.732 in |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Handgreepbreedte | 16.0 mm |
Handgreepbreedte | 0.63 in |
Goederencode | 8301300000 |
Handgreeptype | Heffen en draaien handgreep met vergrendeling |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan