Menu Search

Deursteun 100° Links Without Release Wire RVS 304

Deze deurhouder is bestemd voor het regelen van de openingshoek van deuren en te vermijden dat ze te ver worden geopend. Het heeft een volledige opening van 100°. Beschikbaar in een linkse en rechtse configuratie, met of zonder ontgrendelingskabel. Gemaakt van rvs, veerkrachtig, sterk en corrosiebestendig.
Artikelnummer:

20219383

29 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 84,19
10 - 14 € 75,77
15 - 24 € 71,56
25 + € 67,35
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 84,19

1 x € 84,19

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Oriëntatie Links
Omvat Zonder ontgrendelingsdraad
Openingshoek max. 100°
Maximale compatibele kracht kg 60.0
Maximale trekkracht kg 150.0
Materiaal RVS 304

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op