463153
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,2573 |
1000 - 9999 | € 0,1514 |
10000 - 19999 | € 0,1429 |
20000 + | € 0,1357 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatibele grootte zeskantsleutel | 4.0 mm |
---|---|
Compatibele grootte zeskantsleutel | 0.157 in |
Kopdiameter | 10.0 mm |
Kopdiameter | 0.394 in |
Schachtdiameter | 4.6 mm |
Schachtdiameter | 0.181 in |
Draaddiameter | 10.0 mm |
Draaddiameter | 0.394 in |
Draadmaat | M7 |
Draadlengte | 70.0 mm |
Draadlengte | 2.756 in |
Totale lengte | 70.0 mm |
Totale lengte | 2.756 in |
Materiaal | Staal |
Voltooien | Verzinkt |
Schroeftype | Confirmat schroef |
Koptype | Ronde Kop |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan