Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 - 2499 | € 0,1174 |
2500 - 24999 | € 0,0655 |
25000 + | € 0,0621 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatibele grootte zeskantsleutel | 3.0 mm |
---|---|
Compatibele grootte zeskantsleutel | 0.118 in |
Kopdiameter | 7.2 mm |
Kopdiameter | 0.283 in |
Schachtdiameter | 3.3 mm |
Schachtdiameter | 0.13 in |
Draaddiameter | 7.2 mm |
Draaddiameter | 0.283 in |
Draadmaat | M5 |
Draadlengte | 40.0 mm |
Draadlengte | 1.575 in |
Totale lengte | 50.0 mm |
Totale lengte | 1.969 in |
Materiaal | Staal |
Voltooien | Verzinkt |
Schroeftype | Confirmat schroef |
Koptype | Ronde Kop |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan