1504239
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 16,6904 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 17.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.669 in |
Head Height | 9.0 mm |
Head Height | 0.354 in |
Length Under Head | 31.0 mm |
Length Under Head | 1.22 in |
Pin Diameter | 12.0 mm |
Pin Diameter | 0.472 in |
Pin Hole Diameter | 2.5 mm |
Pin Hole Diameter | 0.098 in |
Full Material | Stainless Steel |
Locking Mechanism | Cotter Pin |
Number of Holes | 1 |
Commodity Code | 8487909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan