1504233
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 + | € 16,0737 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Head Diameter | 15.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.591 in |
Head Height | 7.0 mm |
Head Height | 0.276 in |
Length Under Head | 61.0 mm |
Length Under Head | 2.402 in |
Pin Diameter | 10.0 mm |
Pin Diameter | 0.394 in |
Pin Hole Diameter | 2.5 mm |
Pin Hole Diameter | 0.098 in |
Full Material | Stainless Steel |
Locking Mechanism | Cotter Pin |
Number of Holes | 1 |
Commodity Code | 8487909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan