1222574
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 + | € 2,3494 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Classification | High-Security Seal |
---|---|
Seal Type | Bolt Seal |
Type | UnoLock |
Removability | Cutting tool required |
Locking Mechanism | C Clip & Metal Insert |
Colour | White |
Material | PP |
Barrel Material | ABS Base;Polycarbonate Cover |
Pin Material | Steel |
Insert Material | Steel |
Body Diameter | 10.0 mm |
Body Diameter | 0.394 in |
Head Diameter | 24.0 mm |
Head Diameter | 0.945 in |
Pin Length | 80.0 mm |
Pin Length | 3.15 in |
Usable Length | 44.0 mm |
Usable Length | 1.732 in |
Overall Length | 87.0 mm |
Overall Length | 3.425 in |
Minimum Tensile Strength | 1020 kg-f |
Minimum Tensile Strength | 2248.715 lbf |
Commodity Code | 8309909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan