1222256
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 + | € 2,2203 |
Classification | High-Security Seal |
---|---|
Seal Type | Bolt Seal |
Type | HanaLock |
Removability | Cutting tool required |
Locking Mechanism | C Clip & Metal Insert |
Colour | Yellow |
Material | Steel |
Barrel Material | ABS |
Pin Material | Steel |
Insert Material | Steel |
Body Diameter | 12.6 mm |
Body Diameter | 0.496 in |
Head Diameter | 24.0 mm |
Head Diameter | 0.945 in |
Pin Length | 78.5 mm |
Pin Length | 3.091 in |
Usable Length | 48.9 mm |
Usable Length | 1.925 in |
Overall Length | 90.4 mm |
Overall Length | 3.559 in |
Minimum Tensile Strength | 1350 kg-f |
Minimum Tensile Strength | 2976.241 lbf |
Commodity Code | 8309909090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan