003303500004
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 - 499 | € 0,1354 |
500 - 999 | € 0,1242 |
1000 + | € 0,1129 |
Washer Type | Anti-Loss Washer |
---|---|
Full Material | High Density Polyethylene |
Colour | Natural |
Compatible Screw Sizes (All) | M10 |
Outside Diameter | 20.0 mm |
Outside Diameter | 0.787 in |
Inside Diameter | 10.5 mm |
Inside Diameter | 0.413 in |
Thickness | 2.0 mm |
Thickness | 0.079 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan