Menu Search

Axial Locking Pin 30.0 mm 2.3 mm (DIA) 45.0 mm Black

Artikelnummer:

1220893

530 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 99 € 15,063
100 + € 14,2451
Standaard verpakking: 5

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 75,32

5 x € 15,063

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Grip Length 45.0 mm
Knob Diameter 30.0 mm
Knob Height 21.0 mm
Pin Diameter 2.3 mm
Locking Mechanism Locking Pawl
Colour Black
Pin Material Steel
Knob Material Plastic

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op