Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0466 |
5000 - 19999 | € 0,0419 |
20000 + | € 0,0377 |
Draadlengte insteekdeel | 10.8 mm |
---|---|
Draadlengte insteekdeel | 0.425 in |
Draadlengte | 25.4 mm |
Draadlengte | 1 in |
Draadmaat | Not Threaded |
Kleur | Wit |
Materiaal | PC |
Kopdiameter | 11.1 mm |
Kopdiameter | 0.437 in |
Kophoogte | 2.0 mm |
Kophoogte | 0.079 in |
Schroefdraadstandaard | Zonder schroefdraad |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Aandrijvingstype | Mannelijke aandrijving |
Koptype | Ronde Kop |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan