27POSTNT1250
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,1278 |
1000 - 4999 | € 0,0608 |
5000 - 9999 | € 0,0486 |
10000 + | € 0,0426 |
Draadlengte insteekdeel | 31.8 mm |
---|---|
Draadlengte insteekdeel | 1.252 in |
Draadlengte | 31.8 mm |
Draadlengte | 1.252 in |
Draadmaat | Not Threaded |
Kleur | Wit |
Materiaal | PE |
Kopdiameter | 9.9 mm |
Kopdiameter | 0.39 in |
Kophoogte | 1.8 mm |
Kophoogte | 0.071 in |
Schroefdraadstandaard | Zonder schroefdraad |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Aandrijvingstype | Vrouwelijke aandrijving |
Koptype | Ronde Kop |
Schroeftype | Boekschroef |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan