Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,0356 |
5000 - 19999 | € 0,032 |
20000 + | € 0,0288 |
Draadlengte insteekdeel | 15.9 mm |
---|---|
Draadlengte insteekdeel | 0.626 in |
Draadlengte | 15.9 mm |
Draadlengte | 0.626 in |
Draadmaat | Not Threaded |
Kleur | Wit |
Materiaal | PE |
Kopdiameter | 9.9 mm |
Kopdiameter | 0.39 in |
Kophoogte | 1.8 mm |
Kophoogte | 0.071 in |
Schroefdraadstandaard | Zonder schroefdraad |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Aandrijvingstype | Vrouwelijke aandrijving |
Koptype | Ronde Kop |
Schroeftype | Boekschroef |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan