082054011401
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
250 - 499 | € 0,1939 |
500 - 999 | € 0,1797 |
1000 + | € 0,1396 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Draadlengte insteekdeel | 10.0 mm |
---|---|
Draadlengte insteekdeel | 0.394 in |
Draadlengte | 40.0 mm |
Draadlengte | 1.575 in |
Draadmaat | M5 |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Nylon |
Kopdiameter | 14.0 mm |
Kopdiameter | 0.551 in |
Kophoogte | 2.5 mm |
Kophoogte | 0.098 in |
Schroefdraadstandaard | Metrisch |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Aandrijvingstype | Aandrijving met gleuf |
Koptype | Ronde Kop |
Schroeftype | Boekschroef - mannelijk |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan