Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,4933 |
1000 + | € 0,1953 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Draadlengte insteekdeel | 35.0 mm |
---|---|
Draadlengte insteekdeel | 1.378 in |
Draadlengte | 10.0 mm |
Draadlengte | 0.394 in |
Draadmaat | M4 |
Kleur | Wit |
Materiaal | HDPE |
Kopdiameter | 12.0 mm |
Kopdiameter | 0.472 in |
Kophoogte | 2.6 mm |
Kophoogte | 0.102 in |
Schroefdraadstandaard | Metrisch |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Koptype | Ronde Kop |
Schroeftype | Boekschroeven - Set |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan