0191070908VR
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,4547 |
1000 + | € 0,1783 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Receptacle Thread Length | 2.6 mm |
---|---|
Receptacle Thread Length | 0.102 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Thread Size | M4 |
Colour | White |
Material | HDPE |
Head Diameter | 12.0 mm |
Head Diameter | 0.472 in |
Head Height | 2.6 mm |
Head Height | 0.102 in |
Thread Standard | Metric |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Head Type | Round Head |
Screw Type | Binder Screw Set |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan