9933116E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 149 | € 7,4201 |
150 + | € 5,5239 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Totale lengte | 81.0 mm |
---|---|
Totale lengte | 3.189 in |
Totale dikte | 16.0 mm |
Totale dikte | 0.63 in |
Totale breedte | 12.0 mm |
Totale breedte | 0.472 in |
Aantal bevestigingsgaten | 4 |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Bevestigingsmethode | Open bevestigingsgat |
Bevestigingsstijl | Zijdelingse bevestiging |
Verwijderbaarheid | Vast |
Massief materiaal | Messing |
Materiaal pen | RVS |
Kleur | Messing |
Voltooien | Chroom |
Goederencode | 8302100090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan