5931219E
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 23,0048 |
50 + | € 13,6438 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bladdikte | 5.0 mm |
---|---|
Bladdikte | 0.197 in |
Totale lengte | 66.0 mm |
Totale lengte | 2.598 in |
Totale dikte | 19.5 mm |
Totale dikte | 0.768 in |
Totale breedte | 14.0 mm |
Totale breedte | 0.551 in |
Aantal bevestigingsgaten | 4 |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Bevestigingsmethode | Open bevestigingsgat |
Bevestigingsstijl | Opschroefbaar |
Verwijderbaarheid | Vast |
Massief materiaal | Gegoten zinklegering |
Materiaal pen | RVS |
Kleur | Zwart |
Voltooien | Gepoedercoat |
Goederencode | 8302100090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan