Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 42,3538 |
50 + | € 21,414 |
Bladdikte | 20.0 mm |
---|---|
Bladdikte | 0.787 in |
Totale lengte | 80.0 mm |
Totale lengte | 3.15 in |
Totale dikte | 20.0 mm |
Totale dikte | 0.787 in |
Totale breedte | 20.0 mm |
Totale breedte | 0.787 in |
Aantal bevestigingsgaten | 4 |
Bevestigingsoriëntatie | Universeel |
Bevestigingsmethode | Open Holes |
Bevestigingsstijl | Zijdelingse bevestiging |
Verwijderbaarheid | Vast |
Materiaal pen | RVS |
Kleur | Transparant |
Voltooien | Verchroomd |
Goederencode | 8302100090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan