Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 26,6903 |
50 + | € 16,5877 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bladdikte | 8.0 mm |
---|---|
Bladdikte | 0.315 in |
Totale lengte | 60.0 mm |
Totale lengte | 2.362 in |
Totale dikte | 15.0 mm |
Totale dikte | 0.591 in |
Totale breedte | 60.0 mm |
Totale breedte | 2.362 in |
Kleur | Zwart |
Voltooien | Zwart gepoedercoat |
Bladvorm | Vierkant |
Massief materiaal | Zamak ZnAl4Cu1;RVS |
Verzinking bevestigingsgat | Platverzonken |
Vorm bevestigingsgat | Boorgat |
Aantal bevestigingsgaten | 4 |
Materiaal pen | RVS |
Verwijderbaarheid | Vast |
Goederencode | 8302100090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan