Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 + | € 16,5914 |
Bladdikte | 15.0 mm |
---|---|
Bladdikte | 0.591 in |
Totale lengte | 60.0 mm |
Totale lengte | 2.362 in |
Totale dikte | 8.0 mm |
Totale dikte | 0.315 in |
Totale breedte | 60.0 mm |
Totale breedte | 2.362 in |
Kleur | Naturel |
Voltooien | Zamak |
Bladvorm | Rechthoekig |
Bevestigingsmethode | Opschroefbaar |
Aantal bevestigingsgaten | 4 |
Goederencode | 7907000090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan