Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 3,5571 |
25 - 124 | € 3,2337 |
125 - 624 | € 3,1545 |
625 + | € 3,091 |
Leaf Thickness | 4.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.157 in |
Mounting Hole Diameter | 6.8 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.268 in |
Overall Length | 60.0 mm |
Overall Length | 2.362 in |
Overall Width | 60.0 mm |
Overall Width | 2.362 in |
Colour | Natural |
Finish | Zinc Plated |
Includes | Fasteners not included |
Leaf Shape | Rectangular |
Mounting Hole Depression | Flat |
Mounting Hole Shape | Through Hole |
Mounting Method | Fastener Screw/Bolts |
Mounting Orientation | Universal |
Mount Style | Surface Mount |
Number of Mounting Holes | 4 |
Pin Material | Steel |
Removability | Fixed |
Commodity Code | 8302100090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan