Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 14,5637 |
50 + | € 8,5061 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bladdikte | 6.0 mm |
---|---|
Bladdikte | 0.236 in |
Totale lengte | 50.0 mm |
Totale lengte | 1.969 in |
Totale dikte | 11.0 mm |
Totale dikte | 0.433 in |
Totale breedte | 63.0 mm |
Totale breedte | 2.48 in |
Kleur | Zwart |
Voltooien | Zwart gepoedercoat |
Bladvorm | Rechthoekig |
Massief materiaal | Gegoten zinklegering |
Verzinking bevestigingsgat | Platverzonken |
Vorm bevestigingsgat | Boorgat |
Aantal bevestigingsgaten | 4 |
Materiaal pen | RVS |
Goederencode | 8302100090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan