3430000
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,3218 |
1000 - 1999 | € 0,2925 |
2000 + | € 0,2659 |
Flange Diameter | 22.0 mm |
---|---|
Flange Diameter | 0.866 in |
Inside Diameter | 10.4 mm |
Inside Diameter | 0.409 in |
Outside Diameter | 12.0 mm |
Outside Diameter | 0.472 in |
Overall Height | 7.0 mm |
Overall Height | 0.276 in |
Full Material | Polypropylene |
Colour | Grey |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan