Menu Search

Threaded Protection Plug 15.2 mm Threaded LDPE Red

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits M20 x 1.5 Metric threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Artikelnummer:

10119

2340 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
300 - 2999 € 0,2776
3000 + € 0,1411
Standaard verpakking: 3000

Bestel in veelvoud van 300

Totale prijs:

€ 83,28

300 x € 0,2776

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Colour Red
Compatible Thread Standard UNF
Pitch Diameter 16.0 NaN
Overall Diameter 26.7 mm
Overall Height 15.2 mm
Commodity Code 3926300090
Full Material Low Density Polyethylene
Thread Engagement Quick Fit Threaded
Fitting Style Threaded

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op