Menu Search

Threaded Protection Plug 15.2 mm Threaded LDPE Red

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 1/4-19 BSP threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Artikelnummer:

10101

1450 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,1688
5000 + € 0,0891
Standaard verpakking: 5000

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 84,40

500 x € 0,1688

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Colour Red
Compatible Thread Standard BSP
Pitch Diameter 19.0 NaN
Overall Diameter 20.5 mm
Overall Height 15.2 mm
Commodity Code 3923509000
Full Material Low Density Polyethylene
Thread Engagement Quick Fit Threaded
Fitting Style Threaded

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op