UBM-12.3M-01
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 4999 | € 0,232 |
5000 + | € 0,2141 |
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Ontgrendelde bevestiging |
Bevestigingstype gat B | Snap-lock-bevestiging |
Lengte afstandhouder | 12.3 mm |
Lengte afstandhouder | 0.484 in |
Massief materiaal | Polyamide 6.6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Vergrendelkophoogte A | 3.9 mm |
Vergrendelkophoogte A | 0.154 in |
Standaard | RoHS |
Standaard | REACH |
Standaard | UL |
Standaard | RMS |
Goederencode | 3926909790 |
Plaatdikte A-bereik | 1.6 - 2.3 mm |
Plaatdikte A-bereik | 0.062 - 0.091 in |
Plaatdikte B-bereik | 0.5 - 2.3 mm |
Plaatdikte B-bereik | 0.02 - 0.091 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan