RTSN-M4-30-8-1
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 1,7398 |
1000 + | € 1,1612 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Zwart |
---|---|
Lengte interne schroefdraad | 10.0 mm |
Lengte interne schroefdraad | 0.394 in |
Afstandhoudervorm | Rond |
Compatibele schroefdraadmaten (alle) | M4 |
Diameter | 8.0 mm |
Diameter | 0.315 in |
Lengte afstandhouder | 30.0 mm |
Lengte afstandhouder | 1.181 in |
Massief materiaal | Polyamide 6 + 25% glasgevuld |
Brandveiligheidsnorm | UL94 HB |
Type | Round Threaded Spacer |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan