36M40MF025
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,2437 |
5000 - 19999 | € 0,2193 |
20000 + | € 0,1974 |
Kleur | Naturel |
---|---|
Lengte interne schroefdraad | 9.5 mm |
Lengte interne schroefdraad | 0.374 in |
Afstandhoudervorm | Hexagonal |
Compatibele schroefdraadmaten (alle) | M4 x 0.7 |
Lengte afstandhouder | 25.0 mm |
Lengte afstandhouder | 0.984 in |
Massief materiaal | Polyamide 6.6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Type | Male-Female Threaded Standoff |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan