36M30MF025
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 4999 | € 0,4839 |
5000 + | € 0,3633 |
Kleur | Naturel |
---|---|
Lengte interne schroefdraad | 4.7 mm |
Lengte interne schroefdraad | 0.185 in |
Afstandhoudervorm | Hexagonal |
Compatibele schroefdraadmaten (alle) | M3 x 0.5 |
Lengte afstandhouder | 25.0 mm |
Lengte afstandhouder | 0.984 in |
Massief materiaal | Polyamide 6.6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Type | Male-Female Threaded Standoff |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan