303100000002
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 249 | € 1,3842 |
250 - 999 | € 0,9157 |
1000 + | € 0,7105 |
Kleur | Naturel |
---|---|
Lengte interne schroefdraad | 10.0 mm |
Lengte interne schroefdraad | 0.394 in |
Afstandhoudervorm | Hexagonal |
Compatibele schroefdraadmaten (alle) | M3 |
Lengte afstandhouder | 30.0 mm |
Lengte afstandhouder | 1.181 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Type | Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan