Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 1,7833 |
500 - 999 | € 1,3813 |
1000 + | € 1,2412 |
Kleur | Zwart |
---|---|
Lengte interne schroefdraad | 10.0 mm |
Lengte interne schroefdraad | 0.394 in |
Afstandhoudervorm | Hexagonal |
Compatibele schroefdraadmaten (alle) | M5 |
Lengte afstandhouder | 35.0 mm |
Lengte afstandhouder | 1.378 in |
Massief materiaal | Polyamide 6 + 25% glasgevuld |
Type | Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan