302440059935
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 499 | € 1,3728 |
500 - 999 | € 1,0416 |
1000 + | € 0,8718 |
Kleur | Zwart |
---|---|
Lengte interne schroefdraad | 10.0 mm |
Lengte interne schroefdraad | 0.394 in |
Afstandhoudervorm | Hexagonal |
Compatibele schroefdraadmaten (alle) | M4 |
Lengte afstandhouder | 40.0 mm |
Lengte afstandhouder | 1.575 in |
Massief materiaal | Polyamide 6 + 25% glasgevuld |
Type | Vrouwelijke-vrouwelijke afstandshouder |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan