Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,1251 |
1000 + | € 0,0898 |
Bevestigingsstijl | Drukbevestiging |
---|---|
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Compatibele schroefmaten (alle) | M16 |
Totale hoogte | 9.2 mm |
Totale hoogte | 0.362 in |
Kophoogte | 2.2 mm |
Kophoogte | 0.087 in |
Aslengte | 7.0 mm |
Aslengte | 0.276 in |
Asdiameter | 14.4 mm |
Asdiameter | 0.567 in |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan