Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,208 |
Classificatie | Indicative Seal |
---|---|
Afdichtingstype | Trekverzegeling |
Type | SentryLock |
Verwijderbaarheid | Afscheuroptie |
Vergrendelmechanisme | Acetaal (POM) sluitmechanisme |
Riemmateriaal | PP |
Kleur | Rood |
Labelbreedte | 28.0 mm |
Labelbreedte | 1.102 in |
Etiketlengte | 50.0 mm |
Etiketlengte | 1.969 in |
Luslengte | 350.0 mm |
Luslengte | 13.78 in |
Totale lengte | 400.0 mm |
Totale lengte | 15.748 in |
Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan