1222280
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,1259 |
Classificatie | Indicative Seal |
---|---|
Afdichtingstype | Trekverzegeling |
Type | LightLock |
Verwijderbaarheid | Afscheuroptie |
Vergrendelmechanisme | Polypropylene |
Riemmateriaal | PP |
Kleur | Geel |
Labelbreedte | 21.3 mm |
Labelbreedte | 0.839 in |
Etiketlengte | 33.5 mm |
Etiketlengte | 1.319 in |
Luslengte | 220.0 mm |
Luslengte | 8.661 in |
Totale lengte | 253.5 mm |
Totale lengte | 9.98 in |
Goederencode | 3923509000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan