Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 18,487 |
50 + | € 9,3412 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 19.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.748 in |
Overall Length | 27.0 mm |
Overall Length | 1.063 in |
Overall Thickness | 19.0 mm |
Overall Thickness | 0.748 in |
Overall Width | 50.0 mm |
Overall Width | 1.969 in |
Adapter | Adapter Not Included |
Colour | Black |
Finish | Black Powder Coated |
Material | Zinc Alloy |
Hinge Type | Bearing Hinge |
Mounting Method | Open Holes |
Mounting Orientation | Universal |
Mount Style | Surface Mount |
Number of Mounting Holes | 3 |
Pin Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 7907000090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan