Menu Search

Ovale omdoppen

Op voorraad

Deze zwarte ovale omdoppen vormen een nette afdekking voor ovale buizen. Ze worden gebruikt als afwerking en bescherming, en worden hoofdzakelijk gebruikt als bedekking van scherpe buisranden. Het PVC-materiaal biedt flexibiliteit waardoor het gemakkelijk kan worden aangebracht en verwijderd.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
1 result
Informatie product-SKU's
Artikelcode Prijsbereik Beschikbaarheid Bestellen
€ 0,2151 - € 0,4279 9920 Op voorraad
Ovale omdop 30.0 mm 15.0 mm 24.0 mm PVC Zwart

465370

Prijsbereik
€ 0,4279 - € 0,2151

Voorraadniveaus
9920 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Zwart
  • Bevestigingsstijl
    Drukbevestiging
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Totale hoogte
    24.0 mm
  • Buislengte
    30.0 mm