Doorvoerhuls, Zwart, 8.7 mm Gatdiam., 5.1 mm Kabeldiam., 42.0 mm Hulslengte

Artikelcode: 60466
ZwartFlexibel PVC Doorvoerhuls is 42,0 mm lang voor extra ondersteuning en bescherming van kabels en draden met een diameter van 5,1 mm die door een 1,6 mm dik paneel gevoerd worden.


Vervangt Artikelnr.(s): Skiffy 438001059907

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele kabeldiameter
:
5,1 mm
Type
:
1
Compatibele gatdiameter
:
8,7 mm
Plaatdikte
:
1,6 mm
Hulslengte
:
42,0 mm
Kopdiameter
:
14,3 mm
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Flexibel PVC
Massief materiaal
:
Soepel polyvinylchloride
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,836 200 : € 0,418 1000 : € 0,20 2000 : € 0,126 20000 : € 0,119 40000 : € 0,113
essential solutions
delivered